ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラー直線定規15cm グリーン

カラー直線定規15cm グリーン CPK-15-G
通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:4日目

【特長】透明度の高い4カラーの直定規。左側は定規を立てて測るのに便利な、縦目盛のゼロスタート仕様です。...

詳細を確認

型番:

CPK-15-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CPK-15-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
CPK-15-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
透明度の高い4カラーの直定規。
左側は定規を立てて測るのに便利な、縦目盛のゼロスタート仕様です。

【商品仕様】
・目盛:15cm
・サイズ:縦28×横160×厚1.5mm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:1本
・本体色:グリーン
・JANなど:4963346114663

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー直線定規15cm グリーンの型番CPK-15-Gのページです。 型番CPK-15-Gに関する仕様情報を記載しております。
カラー直線定規15cm グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー直線定規15cm グリーン
カラー直線定規 30cm グリーン
カラー直線定規15cm イエロー
カラー直線定規15cm ピンク
カラー直線定規15cm ブルー
カラー分度器 グリーン
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格445円513円445円445円445円445円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規分度器
本体色グリーングリーンイエローピンクブルーグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました