ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ブロックゲージ セット 2級

    ミスミ

    ブロックゲージ セット 2級

    4.8

    通常価格(税別):63,653円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 棒マグネット 幅(mm) 8・19・25

    日本緑十字社

    棒マグネット 幅(mm) 8・19・25

    5.0

    通常価格(税別):663円~

    通常出荷日:1日目

  • 焼結磁石

    ユニット

    焼結磁石

    焼結磁石

    ユニット

    焼結磁石

    -

    通常価格(税別):769円~

    通常出荷日:6日目

  • キーホルダー名札 小

    ソニック

    キーホルダー名札 小

    5.0

    通常価格(税別):677円~

    通常出荷日:4日目

  • 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ

    ミスミ

    【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ

    -

    通常価格(税別):655円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • マグネカラーテープ【1~3個入り】

    日本緑十字社

    マグネカラーテープ【1~3個入り】

    5.0

    通常価格(税別):661円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シルバースケール快段目盛

    新潟精機(SK)

    シルバースケール快段目盛

    4.3

    通常価格(税別):600円~

    通常出荷日:3日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラー直線定規15cm イエロー

カラー直線定規15cm イエロー CPK-15-Y
通常単価(税別)
445
税込単価
490
通常出荷日:4日目

【特長】透明度の高い4カラーの直定規。左側は定規を立てて測るのに便利な、縦目盛のゼロスタート仕様です。...

詳細を確認

型番:

CPK-15-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPK-15-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
本体色
イエロー

型番リスト

表示件数
型番
CPK-15-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
透明度の高い4カラーの直定規。
左側は定規を立てて測るのに便利な、縦目盛のゼロスタート仕様です。

【商品仕様】
・目盛:15cm
・サイズ:縦28×横160×厚1.5mm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:1本
・本体色:イエロー
・JANなど:4963346114670

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー直線定規15cm イエローの型番CPK-15-Yのページです。 型番CPK-15-Yに関する仕様情報を記載しております。
カラー直線定規15cm イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー直線定規15cm イエロー
カラー直線定規 30cm イエロー
カラー直線定規15cm ブルー
カラー直線定規15cm ピンク
カラー直線定規15cm グリーン
カラー分度器 イエロー
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格445490445445445445
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規分度器
本体色イエローイエローブルーピンクグリーンイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました