ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カラー上質封筒 90g 長3枠付 若草 100枚入【100個入り】

カラー上質封筒 90g 長3枠付 若草 100枚入 02113
通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円
通常出荷日:4日目

【特長】もらった人の心に残る他にはない和の6色。【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:縦235×横...

詳細を確認

型番:

02113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

02113の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
色
グリーン
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
02113

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985円
( 1,084円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
もらった人の心に残る他にはない和の6色。

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:90g/m2
・材質:色上質
・仕様:サイド貼り
・入数:100枚
・本体色:ワカクサ
・JANなど:4972924021132

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー上質封筒 90g 長3枠付 若草 100枚入の型番02113のページです。 型番02113に関する仕様情報を記載しております。
カラー上質封筒 90g 長3枠付 若草 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー上質封筒 90g 長3枠付 若草 100枚入
カラー上質封筒 90g 角2 若草 100枚入
カラー上質封筒 90g 角2 若草 500枚入
カラー上質封筒 90g 長3枠付 水 1000枚入
カラー上質封筒 90g 長3枠付 桜 1000枚入
カラー上質封筒 90g 角2 水 500枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格985円2,335円6,954円6,214円6,214円6,954円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
色グリーングリーングリーンブルーピンクブルー
内容量100枚入100枚入500枚入1000枚入1000枚入500枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました