ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラー三角定規 クリア/ブルー

カラー三角定規 クリア/ブルー CPK-120
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円
通常出荷日:4日目

【特長】ドットや丸数字、読みやすい5mm方眼&色付き。【商品仕様】・規格:12cm型・厚:1.5mm・...

詳細を確認

型番:

CPK-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CPK-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
三角定規
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
CPK-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470円
( 517円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ドットや丸数字、読みやすい5mm方眼&色付き。

【商品仕様】
・規格:12cm型
・厚:1.5mm
・目盛:最大11cm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:1セット
・本体色:ブルー
・JANなど:4963346114700

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー三角定規 クリア/ブルーの型番CPK-120のページです。 型番CPK-120に関する仕様情報を記載しております。
カラー三角定規 クリア/ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー三角定規 クリア/ブルー
カラー三角定規 ピンク
カラー三角定規 イエロー
カラー直線定規 30cm ブルー
カラー分度器 ブルー
カラー直線定規15cm ブルー
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格470円470円470円513円445円445円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ三角定規三角定規三角定規直線定規分度器直線定規
本体色ブルーピンクイエローブルーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました