ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーマグネット 30mm 白【5個入り】

カラーマグネット 30mm 白 IMC-305WH
通常単価(税別)
486
税込単価
535
通常出荷日:4日目

【特長】必要な分だけ購入できる、便利な少量パック。【商品仕様】・外寸:径30×厚12mm・材質:スチロ...

詳細を確認

型番:

IMC-305WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

IMC-305WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーマグネット
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
IMC-305WH
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486
( 535 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
必要な分だけ購入できる、便利な少量パック。

【商品仕様】
・外寸:径30×厚12mm
・材質:スチロール
・入数:5個
・本体色:白
・JANなど:4976512034924

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーマグネット 30mm 白の型番IMC-305WHのページです。 型番IMC-305WHに関する仕様情報を記載しております。
カラーマグネット 30mm 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネット 30mm 白
カラーマグネット 30mm 青
カラーマグネット 30mm 黄
カラーマグネット 30mm 赤
カラーマグネット 30mm 緑
カラーマグネット 20mm 白
メーカーベロスベロスベロスベロスベロスベロス
通常価格486486486486486486
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット
ホワイトブルーイエローレッドグリーンホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました