ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーマグネット 20mm 白【6個入り】

カラーマグネット 20mm 白 IMC-206WH
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:4日目

【特長】必要な分だけ購入できる、便利な少量パック。【商品仕様】・外寸:径20×厚9mm・材質:スチロー...

詳細を確認

型番:

IMC-206WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

IMC-206WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーマグネット
色
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
IMC-206WH
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
必要な分だけ購入できる、便利な少量パック。

【商品仕様】
・外寸:径20×厚9mm
・材質:スチロール
・入数:6個
・本体色:白
・JANなど:4976512034863

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーマグネット 20mm 白の型番IMC-206WHのページです。 型番IMC-206WHに関する仕様情報を記載しております。
カラーマグネット 20mm 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネット 20mm 白
カラーマグネット 20mm 青
カラーマグネット 20mm 黄
カラーマグネット 20mm 赤
カラーマグネット 20mm 緑
カラーマグネット 30mm 白
メーカーベロスベロスベロスベロスベロスベロス
通常価格486円486円486円486円486円486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット
色ホワイトブルーイエローレッドグリーンホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました