ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 白【10個入り】

カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 白 CR-MG20-WX10
通常単価(税別)
656円
税込単価
722円
通常出荷日:4日目

【特長】掲示物によって使い分け。豊富なカラー&サイズ。【商品仕様】・材質:再生ABS・入数:10個・本...

詳細を確認

型番:

CR-MG20-WX10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CR-MG20-WX10の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーマグネット
色
ホワイト
内容量
10個入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-MG20-WX10

内容量

最小発注数量
10個入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
掲示物によって使い分け。
豊富なカラー&サイズ。

【商品仕様】
・材質:再生ABS
・入数:10個
・本体色:白
・JANなど:4953349060128

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 白の型番CR-MG20-WX10のページです。 型番CR-MG20-WX10に関する仕様情報を記載しております。
カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 白
カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 青
カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 赤
カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 黄
カラーマグタッチ 丸型 20mm 10個入 緑
カラーマグタッチ 丸型 30mm 10個入 白
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格656円656円656円656円656円915円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット
色ホワイトブルーレッドイエローグリーンホワイト
内容量10個入10個入10個入10個入10個入10個入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました