ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

カラーホルダーセブン カラー

カラーホルダーセブン カラー CC-147-00
通常単価(税別)
477円
税込単価
525円
通常出荷日:10日目

【特長】書類がたっぷり入る6mmマチ付き。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・外寸:縦310×横230×...

詳細を確認

型番:

CC-147-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CC-147-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
複数

型番リスト

表示件数
型番
CC-147-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類がたっぷり入る6mmマチ付き。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:縦310×横230×マチ6mm
・シート厚:表紙=0.2mm,仕切(インデックス)=0.18mm
・材質:再生PP
・インデックスシール付
・入数:1枚
・本体色:カラー
・JANなど:4904611014233

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーホルダーセブン カラーの型番CC-147-00のページです。 型番CC-147-00に関する仕様情報を記載しております。
カラーホルダーセブン カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーホルダーセブン カラー
カラークリヤーホルダー A4 青
カラークリヤーホルダー A4 緑
カラークリヤーホルダー A4 黄
カラーホルダー A4 クリア
カラークリヤーホルダー A4 赤
メーカーテージーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABテージーLIHIT LAB
通常価格477円414円414円414円1,083円414円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色複数ブルーグリーンイエロークリアーレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました