ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カラーホルダー10枚入 A4 5色込【10個入り】

カラーホルダー10枚入 A4 5色込 CC-141-00
通常単価(税別)
484円
税込単価
532円
通常出荷日:4日目

【特長】書類の色分け分類に活躍する12色。【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・シート厚:0.2...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

CC-141-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CC-141-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
複数
内容量
10枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CC-141-00

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484円
( 532円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類の色分け分類に活躍する12色。

【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP60%
・入数:10枚
・本体色:クリア,クリスタルブルー,クリスタルグリーン,クリスタルグレー,クリスタルピンク各2枚入
・JANなど:4904611005118

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーホルダー10枚入 A4 5色込の型番CC-141-00のページです。 型番CC-141-00に関する仕様情報を記載しております。
カラーホルダー10枚入 A4 5色込のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーホルダー10枚入 A4 5色込
カラーホルダー100枚入 A4 クリア
A4透明ポケット 10枚入
カラーホルダー A4 クリア
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
クリアホルダーCDポケット付 5枚入
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格484円2,136円503円1,083円493円562円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色複数クリアーグレークリアークリアークリアー
内容量10枚入100枚入10枚入50枚入5枚入5枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました