ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーペーパー特厚口B5 50P 水【50個入り】

カラーペーパー特厚口B5 50P 水 ナ-4410
通常単価(税別)
739円
税込単価
813円
通常出荷日:4日目

【特長】各種出力に対応した厚さと、使いやすいカラーをラインアップ。【商品仕様】・規格:B5判・坪量:1...

詳細を確認

型番:

ナ-4410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

ナ-4410の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙(色付き用紙)
内容量
50枚入

型番リスト

表示件数
型番
ナ-4410

内容量

最小発注数量
50枚入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
各種出力に対応した厚さと、使いやすいカラーをラインアップ。

【商品仕様】
・規格:B5判
・坪量:128g/m2
・紙厚:0.14mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:50枚
・本体色:水
・JANなど:4961411744104

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーペーパー特厚口B5 50P 水の型番ナ-4410のページです。 型番ナ-4410に関する仕様情報を記載しております。
カラーペーパー特厚口B5 50P 水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーペーパー特厚口B5 50P 水
カラーペーパー特厚口A4 50P 水
カラーペーパー特厚口A3 50P 水
カラーペーパー特厚口B5 50P クリーム
カラーペーパー特厚口B5 50P レモン
カラーペーパー特厚口B5 50P 白
メーカー長門屋商店長門屋商店長門屋商店長門屋商店長門屋商店長門屋商店
通常価格739円907円1,481円739円739円739円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
内容量50枚入50枚入50枚入50枚入50枚入50枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました