ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:35mm【50個入り】

カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:35mm F-8SS-50
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:4日目

【特長】各種書類を、簡単にファイリング。【商品仕様】・材質:非塩ビ,オレフィン鋼板・脚長:35mm・パ...

詳細を確認

型番:

F-8SS-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

F-8SS-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
ファスナー
本体色
グレー
内容量
50本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-8SS-50

内容量

最小発注数量
50本入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
各種書類を、簡単にファイリング。

【商品仕様】
・材質:非塩ビ,オレフィン鋼板
・脚長:35mm
・パンチ80mm間隔2穴用
・入数:50本
・本体色:グレー
・JANなど:4903419110543

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:35mmの型番F-8SS-50のページです。 型番F-8SS-50に関する仕様情報を記載しております。
カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:35mm
カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:60mm
カラーファスナー 100本入 アイボリー
ルーパーファスナー 5組入 黒
ルーパーファスナー 5組入 緑
ルーパーファスナー 5組入 青
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,414円1,414円2,677円477円477円477円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプファスナーファスナーファスナーファスナーファスナーファスナー
本体色グレーグレーホワイトブラックグリーンブルー
内容量50本入50本入100本入5組入5組入5組入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました