ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーバーファイルバー イエロー

カラーバーファイルバー イエロー CBB-07
通常単価(税別)
375
税込単価
413
通常出荷日:4日目

【特長】表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。【商品仕様】・背幅:6mm・材質:PS・入数:1本・本体...

詳細を確認

型番:

CBB-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBB-07の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CBB-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。

【商品仕様】
・背幅:6mm
・材質:PS
・入数:1本
・本体色:イエロー
・JANなど:4904611001974

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーバーファイルバー イエローの型番CBB-07のページです。 型番CBB-07に関する仕様情報を記載しております。
カラーバーファイルバー イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーバーファイルバー イエロー
カラーバーファイルカバー イエロー
カラーバーファイルバー ホワイト
カラーバーファイルバー ライトグリーン
カラーバーファイルバー スカイ
カラーバーファイルバー パープル
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格375385375375375375
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました