ファクトリーサプライ用品技術窓口
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットクリップ CR-MGC250-SL
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:5日目
【特長】
表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。
【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・表紙厚:0.18mm
・材質:再生PP
・入数:1枚
・本体色:イエロー
・JANなど:4904611002070



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

クラウン
カードリング No2 シルバー 100個入
0通常価格(税別):2,814円

コクヨ
プラファスナー フォルダー対応 50本 FA-115N
0通常価格(税別):3,750円

コクヨ
つづりひも セル先 100本入 (スフ糸16本) 450mm ツ-101
0通常価格(税別):1,231円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

キングジム
クリップボードBF(ベーシックファイル)
4.6通常価格(税別):569円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円