ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーバーファイル297 ライトグリーン【10個入り】

カラーバーファイル297 ライトグリーン CBY297-15
通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:4日目

【特長】A4をジャストサイズでファイリング。お得な10冊セットです。【商品仕様】・外寸:縦297×横2...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

CBY297-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CBY297-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
CBY297-15
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
A4をジャストサイズでファイリング。
お得な10冊セットです。

【商品仕様】
・外寸:縦297×横211mm
・背幅:6mm
・表紙厚:0.18mm
・適正収容:15枚
・材質:カバー=再生PP,バー=PS
・入数:10冊
・本体色:ライトグリーン
・JANなど:4904611012765

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーバーファイル297 ライトグリーンの型番CBY297-15のページです。 型番CBY297-15に関する仕様情報を記載しております。
カラーバーファイル297 ライトグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーバーファイル297 ライトグリーン
カラーバーファイル297 オレンジ
カラーバーファイル297 ホワイト
カラーバーファイル297 ダークグレー
カラーバーファイル297 スカイ
フラットファイルJ A4S ライトグリーン
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーナカバヤシ
通常価格843円843円843円843円843円378円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリップファイルフラットファイル
本体色グリーンオレンジホワイトグレーブルーグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました