ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーバーファイル カバー パープル

カラーバーファイル カバー パープル CBC-14
通常単価(税別)
385円
税込単価
424円
通常出荷日:4日目

【特長】表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・表紙厚:0....

詳細を確認

型番:

CBC-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CBC-14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CBC-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385円
( 424円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。

【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・表紙厚:0.18mm
・材質:再生PP
・入数:1枚
・本体色:パープル
・JANなど:4904611014301

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーバーファイル カバー パープルの型番CBC-14のページです。 型番CBC-14に関する仕様情報を記載しております。
カラーバーファイル カバー パープルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーバーファイル カバー パープル
カラーバーファイル カバー ライトグリーン
カラーバーファイルバー パープル
熱製本用カバー A4 9mm ブルー
熱製本用カバー A4 3mm アイボリー
熱製本用カバー A4 12mm ブルー
メーカーテージーテージーテージーGBCGBCGBC
通常価格385円385円375円1,539円1,539円1,539円
通常出荷日4日目4日目4日目10日目4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました