ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーゼムクリップ プラケース入【60個入り】

カラーゼムクリップ プラケース入 CR-GM100-X
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円
通常出荷日:4日目

【特長】色で分類6色詰め合わせタイプ。【商品仕様】・規格:大・全長:28mm・入数:60本・本体色:6...

詳細を確認

型番:

CR-GM100-X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (60個入り)

CR-GM100-Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-GM100-X
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480円
( 528円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
色で分類6色詰め合わせタイプ。

【商品仕様】
・規格:大
・全長:28mm
・入数:60本
・本体色:6色
・JANなど:4953349056848

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーゼムクリップ プラケース入の型番CR-GM100-Xのページです。 型番CR-GM100-Xに関する仕様情報を記載しております。
カラーゼムクリップ プラケース入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーゼムクリップ プラケース入
ゼムクリップ 小 プラケース入
ゼムクリップ 大 プラケース入
ゼムクリップ 極大 プラケース入
カラー目玉クリップ 小
スーパーゼム 小 プラケース入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンベロスクラウン
通常価格480円473円473円473円644円473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました