ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーエィナーファイルEX A4F ウグィス

カラーエィナーファイルEX A4F ウグィス 1371
通常単価(税別)
634円
税込単価
697円
通常出荷日:4日目

【特長】背表紙にタブが付いて取り出し簡単。【商品仕様】・穴数:2穴・外寸:縦307×横220mm・背幅...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

1371
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1371の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
1371
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634円
( 697円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
背表紙にタブが付いて取り出し簡単。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:10〜110mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・ファスナー式綴じ具
・入数:1冊
・本体色:ウグイス
・JANなど:4513906013716

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーエィナーファイルEX A4F ウグィスの型番1371のページです。 型番1371に関する仕様情報を記載しております。
カラーエィナーファイルEX A4F ウグィスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーエィナーファイルEX A4F ウグィス
カラーエィナーファイルEX A4F グレー
カラーエィナーファイルEX A4F ピンク
カラーエィナーファイルEX A4F 水
カラーエィナーファイルEX A4S グレー
カラーエィナーファイルEX A4S ピンク
メーカー美濃商会美濃商会美濃商会美濃商会美濃商会美濃商会
通常価格634円634円634円634円600円600円
通常出荷日4日目10日目10日目4日目10日目10日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色グリーングレーピンクブルーグレーピンク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました