ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カラーエィナーエコノミー ピンク

カラーエィナーエコノミー ピンク CR-AN1174-PI
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円
通常出荷日:4日目

【特長】綴じ厚10〜80mmまで対応。長期保存できる板紙を使用しています。【商品仕様】・穴数:2穴・外...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

CR-AN1174-PI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-AN1174-PIの仕様・寸法情報

本体色
ピンク
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-AN1174-PI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
綴じ厚10〜80mmまで対応。
長期保存できる板紙を使用しています。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:10〜90mm
・綴じ厚:最大80mm
・最大収容:800枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・差込表紙部一重式,ファスナー式綴じ具
・入数:1冊
・本体色:ピンク
・JANなど:4953349084667

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーエィナーエコノミー ピンクの型番CR-AN1174-PIのページです。 型番CR-AN1174-PIに関する仕様情報を記載しております。
カラーエィナーエコノミー ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーエィナーエコノミー ピンク
カラーエィナーエコノミー グレー
カラーエィナーエコノミー ブルー
カラーエィナーエコノミー A4S クリーム
フラットファイルPP ピンク
D-リングファイル A4 ピンク
メーカークラウンクラウンクラウン美濃商会ビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格550円550円550円516円480円850円
通常出荷日4日目4日目4日目10日目4日目4日目
本体色ピンクグレーブルーイエローピンクピンク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました