ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

カラーエィナーエコノミー A4S グレー

カラーエィナーエコノミー A4S グレー 1385
通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:10日目

【特長】10年以上の長期保存が可能な板紙を使用した綴りひもタイプ。表紙の厚みを抑えた廉価版。【商品仕様...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

1385
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1385の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グレー

型番リスト

表示件数
型番
1385
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
10年以上の長期保存が可能な板紙を使用した綴りひもタイプ。
表紙の厚みを抑えた廉価版。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:10〜110mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・差込表紙部一重式
・入数:1冊
・本体色:グレー
・JANなど:4513906013853

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーエィナーエコノミー A4S グレーの型番1385のページです。 型番1385に関する仕様情報を記載しております。
カラーエィナーエコノミー A4S グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーエィナーエコノミー A4S グレー
カラーエィナーエコノミー A4S クリーム
フラットファイルJ A4S グレー
キングファイルG A4S グレー
クリップファイル A4S ダークグレー
フラットファイルJ A5S グレー
メーカー美濃商会美濃商会ナカバヤシキングジムビュ-トンジャパンナカバヤシ
通常価格516516721,076466407
通常出荷日10日目10日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他フラットファイルパイプファイルクリップファイルフラットファイル
本体色グレーイエローグレーグレーグレーグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました