ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーインデックスPP A4 12山 30穴

カラーインデックスPP A4 12山 30穴 IN-3412
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:4日目

【特長】書類をすばやく検索。扉紙付きで、5山〜12山までラインアップ。PP製なので見出しやとじ穴部分の...

詳細を確認

型番:

IN-3412
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IN-3412の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IN-3412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類をすばやく検索。
扉紙付きで、5山〜12山までラインアップ。
PP製なので見出しやとじ穴部分の耐久性に優れ、補強不要。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型:幅広
・穴数:2・4・30穴
・仕様:12色12山13枚1組
・外寸:縦300×横242mm
・材質:再生PP
・入数:1組
・JANなど:4904611014189

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーインデックスPP A4 12山 30穴の型番IN-3412のページです。 型番IN-3412に関する仕様情報を記載しております。
カラーインデックスPP A4 12山 30穴のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
納品用ファイル
5
満足度:5.0
お客様に納品するファイルに色分けして提出しています。 色分けをお客様と共有し、「黄色のページ」と 共通認識できるので便利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーインデックスPP A4 12山 30穴
カラーインデックスPP A4 12山 2穴
カラーインデックスPP A4 5山 30穴
カラーインデックスPP A4 10山 30穴
カラーインデックスA4S 12山タイプ
カラーインデックスPP A4 5山 2穴
メーカーテージーテージーテージーテージーキングジムテージー
通常価格633円584円459円573円664円442円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました