ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目

【特長】
書類をすばやく検索。
扉紙付きで、5山〜12山までラインアップ。
PP製なので見出しやとじ穴部分の耐久性に優れ、補強不要。
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・穴数:2穴
・仕様:10色10山11枚1組
・外寸:縦297×横222mm
・材質:再生PP
・入数:1組
・JANなど:4904611011669
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー
0通常価格(税別):7,069円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4タテ型
4通常価格(税別):2,087円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 黒
0通常価格(税別):665円

LIHIT LAB
リングファイル A4判タテ型(背幅27mm) 黄緑
0通常価格(税別):706円

ファイル
間伐材パイプファイル 青
0通常価格(税別):1,227円

LIHIT LAB
クリップボード
0通常価格(税別):1,492円~

コクヨ
個別フォルダー A4 10冊入 青 A4-RIF-B
0通常価格(税別):1,343円

コクヨ
個別フォルダー A4 緑 10冊入 A4-RIF-G
0通常価格(税別):1,343円