17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッティングマット 900×1200 MC-2L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カッティングマット 900×1200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MC-2L

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
のびのび作業できるビッグサイズ
裏面も使用可能
【商品仕様】
・規格:3×4判
・外寸:縦900×横1200×厚3mm
・方眼罫目盛:表面50mm(裏面は無地)
・材質:表/裏=緑色軟質PVC、中芯=硬質再生PVC(3層張厚)
・裏面も使用可能
・入数:1枚
・JANコード:4968376930085

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッティングマット
外寸法(mm)
900×1200

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト