ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カッティングスケール 50cm

カッティングスケール 50cm CT-050
通常単価(税別)
1,969円
税込単価
2,166円
通常出荷日:4日目

【特長】すべり止め付きでズレない。目にやさしいつや消しタイプ。紙のほか、フィルムなどのカッティングにも...

詳細を確認

型番:

CT-050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-050の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
CT-050
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969円
( 2,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
すべり止め付きでズレない。
目にやさしいつや消しタイプ。
紙のほか、フィルムなどのカッティングにも便利です。ステンレスエッジ付き。

【商品仕様】
・目盛:50cm
・サイズ:縦50×横510×厚3mm
・材質:本体=アクリル/ゴム,エッジ=ステンレス
・入数:1本
・JANなど:4535808002476

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティングスケール 50cmの型番CT-050のページです。 型番CT-050に関する仕様情報を記載しております。
カッティングスケール 50cmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
ノングレアの素材なので反射しにくく見やすいです。底には滑り止めゴムが付いているため滑りにくく、、 側面にはステンレスエッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングスケール 50cm
カッティングスケール 30cm
カッティングスケール 40cm
カッティングスケール 20cm
直定規 50cm
カッティングスケール CT-030
メーカー井上製作所井上製作所井上製作所井上製作所クラウン東京硝子器械
通常価格1,969円1,151円1,526円963円875円1,447円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました