ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カールファスナー 100本入 黒【100個入り】

カールファスナー 100本入 黒 NO.17-K
通常単価(税別)
2,023円
税込単価
2,225円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・脚長:80mm・径:3.5mm・材質:ナイロン・治具付・入数:100本・本体色:黒・JA...

詳細を確認

型番:

NO.17-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

NO.17-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
ファスナー
本体色
ブラック
内容量
100本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.17-K

内容量

最小発注数量
100本入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,023円
( 2,225円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・脚長:80mm
・径:3.5mm
・材質:ナイロン
・治具付
・入数:100本
・本体色:黒
・JANなど:4971760950729

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カールファスナー 100本入 黒の型番NO.17-Kのページです。 型番NO.17-Kに関する仕様情報を記載しております。
カールファスナー 100本入 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カールファスナー 100本入 黒
カラーファスナー 100本入 アイボリー
ルーパーファスナー 5組入 黒
カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:35mm
カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:60mm
ルーパーファスナー 5組入 緑
メーカーカール事務器LIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格2,023円2,677円477円1,414円1,414円477円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプファスナーファスナーファスナーファスナーファスナーファスナー
本体色ブラックホワイトブラックグレーグレーグリーン
内容量100本入-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました