ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カード立 替紙(100枚) 中紙サイズ:縦60×横150mm【100個入り】

カード立 替紙(100枚) 中紙サイズ:縦60×横150mm CR-KD35
通常単価(税別)
1,963
税込単価
2,159
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・中紙サイズ:縦60×横150mm・入数:100枚・JANなど:4953349082847

型番:

CR-KD35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CR-KD35の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
CR-KD35

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中紙サイズ:縦60×横150mm
・入数:100枚
・JANなど:4953349082847

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カード立 替紙(100枚) 中紙サイズ:縦60×横150mmの型番CR-KD35のページです。 型番CR-KD35に関する仕様情報を記載しております。
カード立 替紙(100枚) 中紙サイズ:縦60×横150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました