ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オフィスバッグ ブルー

オフィスバッグ ブルー CR-OBA4-BL
通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円
通常出荷日:4日目

【特長】不透明なのでプライバシー保護。【商品仕様】・外寸:縦250×横350×マチ30mm・材質:塩化...

詳細を確認

型番:

CR-OBA4-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-OBA4-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
CR-OBA4-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039円
( 1,143円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
不透明なのでプライバシー保護。

【商品仕様】
・外寸:縦250×横350×マチ30mm
・材質:塩化ビニール
・入数:1枚
・本体色:ブルー
・JANなど:4953349032620

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフィスバッグ ブルーの型番CR-OBA4-BLのページです。 型番CR-OBA4-BLに関する仕様情報を記載しております。
オフィスバッグ ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスバッグ ブルー
オフィスバッグ ピンク
オフィスバッグ グリーン
不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4
メールバッグ マチ無Wファスナー ブルー 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ無Wファスナー ブルー 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm
メーカークラウンクラウンクラウンエーワンクラウンクラウン
通常価格1,039円1,039円1,039円2,316円2,295円2,550円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレーバック類バック類バック類
本体色ブルーピンクグリーンブルーブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました