ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オフィスバッグ ピンク

オフィスバッグ ピンク CR-OBA4-PI
通常単価(税別)
1,039
税込単価
1,143
通常出荷日:4日目

【特長】不透明なのでプライバシー保護。【商品仕様】・外寸:縦250×横350×マチ30mm・材質:塩化...

詳細を確認

型番:

CR-OBA4-PI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-OBA4-PIの仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ピンク

型番リスト

表示件数
型番
CR-OBA4-PI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039
( 1,143 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
不透明なのでプライバシー保護。

【商品仕様】
・外寸:縦250×横350×マチ30mm
・材質:塩化ビニール
・入数:1枚
・本体色:ピンク
・JANなど:4953349032644

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフィスバッグ ピンクの型番CR-OBA4-PIのページです。 型番CR-OBA4-PIに関する仕様情報を記載しております。
オフィスバッグ ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスバッグ ピンク
オフィスバッグ ブルー
オフィスバッグ グリーン
不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4
メールバッグ マチ無Wファスナー ブルー 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm
メーカークラウンクラウンクラウンエーワンクラウンクラウン
通常価格1,0391,0391,0392,0802,2953,458
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレーバック類バック類バック類
本体色ピンクブルーグリーンブルーブルーイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました