ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

オフィシャルノートB5 A罫 30枚

オフィシャルノートB5 A罫 30枚 6A3F
通常単価(税別)
453円
税込単価
498円
通常出荷日:10日目

【特長】どんな場面でも使いやすいタイプ。サイズも豊富にラインアップ。【商品仕様】・規格:セミB5判・罫...

詳細を確認

型番:

6A3F
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6A3Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
無線綴じ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
6A3F
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453円
( 498円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
どんな場面でも使いやすいタイプ。
サイズも豊富にラインアップ。

【商品仕様】
・規格:セミB5判
・罫種類:30行
・中紙枚数:30枚
・外寸:縦252×横179mm
・材質:上質紙
・入数:1冊
・JANなど:4970090327164

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフィシャルノートB5 A罫 30枚の型番6A3Fのページです。 型番6A3Fに関する仕様情報を記載しております。
オフィシャルノートB5 A罫 30枚のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メモ帳
4
満足度:4.0
メモ書き用に購入しましたが、ノートとしては一般的な普通のノートです。シンプルなので色々使えそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィシャルノートB5 A罫 30枚
オフィシャルノートB5 B罫 30枚
オフィシャルノートB5 A罫 40枚
オフィシャルノートB5 B罫 40枚
オフィシャルエコノートB5 A罫 30枚
オフィシャルエコノートA5 A罫 30枚
メーカーアピカアピカアピカアピカアピカアピカ
通常価格453円453円489円489円453円463円
通常出荷日10日目10日目4日目10日目4日目4日目
商品タイプ無線綴じ無線綴じ無線綴じ無線綴じ無線綴じ糸綴じ
サイズB5B5B5B5B5A5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました