ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オフィシャルエコノートB5 A罫 40枚

オフィシャルエコノートB5 A罫 40枚 6A4FE
通常単価(税別)
489円
税込単価
538円
通常出荷日:4日目

【特長】どんな場面でも使いやすいタイプ。サイズも豊富にラインアップ。【商品仕様】・規格:セミB5判・罫...

詳細を確認

型番:

6A4FE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6A4FEの仕様・寸法情報

商品タイプ
無線綴じ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
6A4FE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489円
( 538円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
どんな場面でも使いやすいタイプ。
サイズも豊富にラインアップ。

【商品仕様】
・規格:セミB5判
・罫種類:30行
・中紙枚数:40枚
・外寸:縦252×横179mm
・材質:古紙パルプ100%配合再生紙使用
・ISO白色度:71%
・入数:1冊
・JANなど:4970090327294

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフィシャルエコノートB5 A罫 40枚の型番6A4FEのページです。 型番6A4FEに関する仕様情報を記載しております。
オフィシャルエコノートB5 A罫 40枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィシャルエコノートB5 A罫 40枚
オフィシャルエコノートB5 A罫 30枚
オフィシャルエコノートB5 A罫 50枚
オフィシャルエコノートA5 A罫 30枚
オフィシャルノートB5 A罫 40枚
オフィシャルノートB5 B罫 40枚
メーカーアピカアピカアピカアピカアピカアピカ
通常価格489円453円537円463円489円489円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプ無線綴じ無線綴じ無線綴じ糸綴じ無線綴じ無線綴じ
サイズB5B5B5A5B5B5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました