ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オフィシャルエコ 糸綴じノート A4 A罫 40枚

オフィシャルエコ 糸綴じノート A4 A罫 40枚 1A4FE
通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:4日目

【特長】・どんな場面でも使いやすいタイプ・サイズも豊富にラインアップ【商品仕様】・規格:A4判・罫種類...

詳細を確認

型番:

1A4FE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1A4FEの仕様・寸法情報

商品タイプ
糸綴じ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
1A4FE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・どんな場面でも使いやすいタイプ
・サイズも豊富にラインアップ
【商品仕様】
・規格:A4判
・罫種類:35行
・中紙枚数:40枚
・外寸:縦297×横210mm
・材質:古紙パルプ100%配合再生紙使用
・ISO白色度:71%
・入数:1冊
・JANコード:4970090330508

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフィシャルエコ 糸綴じノート A4 A罫 40枚の型番1A4FEのページです。 型番1A4FEに関する仕様情報を記載しております。
オフィシャルエコ 糸綴じノート A4 A罫 40枚のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
打ち合わせ用
4
満足度:4.0
スタンダードなA罫ノートです。40枚あるので使い勝手があります。普通に使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィシャルエコ 糸綴じノート A4 A罫 40枚
Officialエコ無線綴じノートセミA4 A罫
A4 スパイラルノート 横罫 40枚
カレッジエース A4 40枚 A罫
オフィシャルノートB5 A罫 40枚
オフィシャルエコノートB5 A罫 40枚
メーカーアピカアピカマルマンキョクトウ・アソシエイツアピカアピカ
通常価格671円597円669円588円489円489円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ糸綴じ無線綴じリング綴じ糸綴じ無線綴じ無線綴じ
サイズA4その他A4A4B5B5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました