ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンベロープ マチなし クリアA4判タテ型

エンベロープ マチなし クリアA4判タテ型 YF-960CL
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円
通常出荷日:4日目

【特長】開閉が簡単なマジックテープ止め。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・色:クリア・サイズ:縦330...

詳細を確認

型番:

YF-960CL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YF-960CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
色
クリアー

型番リスト

表示件数
型番
YF-960CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462円
( 508円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
開閉が簡単なマジックテープ止め。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・色:クリア
・サイズ:縦330×横238mm
・厚:0.2mm
・材質:PP
・入数:1枚
・本体色:クリア
・JANなど:4536489325113

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンベロープ マチなし クリアA4判タテ型の型番YF-960CLのページです。 型番YF-960CLに関する仕様情報を記載しております。
エンベロープ マチなし クリアA4判タテ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンベロープ マチなし クリアA4判タテ型
エンベロープ マチ付 クリアA4判タテ型
エンベロープ マチなし クリアA4判ヨコ型
エンベロープ マチ付 クリアA4判ヨコ型
クリアーストックホルダー A4
A3 クラフトビニールパッカー
メーカー山口工業山口工業山口工業山口工業菅公工業菅公工業
通常価格462円473円462円473円707円1,095円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒
色クリアークリアークリアークリアークリアーブラウン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました