ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

エボルタ乾電池 単2 4本パック【4個入り】

エボルタ乾電池 単2 4本パック LR14EJ/4SW
通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円
通常出荷日:4日目

【特長】たゆまぬ進化こそ、世界NO.1の誇り。単3形アルカリ乾電池で世界No.1に輝いた「長持ち」する...

詳細を確認

型番:

LR14EJ/4SW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

LR14EJ/4SWの仕様・寸法情報

内容量
4本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LR14EJ/4SW

内容量

最小発注数量
4本入
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
たゆまぬ進化こそ、世界NO.1の誇り。単3形アルカリ乾電池で世界No.1に輝いた「長持ち」するアルカリ乾電池。
中電流域の連続使用で単3計では長持ち性能約30%アップ。※ギネス世界記録に2008年1月15日認定。2014年3月31日再認定。
IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電終止電圧0.9V (温度:20℃ ±2℃、相対湿度:50% ±20%)。

【商品仕様】
・形式:単2形(1.5V)
・入数:4本
・JANなど:4984824811331

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エボルタ乾電池 単2 4本パックの型番LR14EJ/4SWのページです。 型番LR14EJ/4SWに関する仕様情報を記載しております。
エボルタ乾電池 単2 4本パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エボルタ乾電池 単2 4本パック
アルカリ乾電池 単4 2本パック
アルカリ乾電池 単2 2本パック
アルカリ乾電池 単1 2本パック
アルカリ乾電池 単3 4本パック
アルカリ乾電池 単5 2本パック
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,007円630円642円760円824円587円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
内容量4本入2本入2本入2本入4本入2本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました