ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エナージェルボールペンリフィル 0.5 赤

エナージェルボールペンリフィル 0.5 赤 XLRN5-B
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合商品:エナージェル・エックス0.5,エナージェル0.5(キャップ),ノック式エナージ...

詳細を確認

型番:

XLRN5-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XLRN5-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.5
インク色
レッド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XLRN5-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397円
( 437円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:エナージェル・エックス0.5,エナージェル0.5(キャップ),ノック式エナージェル0.5,エナージェルトラディオ0.5
・ボール径:0.5
・入数:1本
・インク色:赤
・JANなど:4902506221643

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナージェルボールペンリフィル 0.5 赤の型番XLRN5-Bのページです。 型番XLRN5-Bに関する仕様情報を記載しております。
エナージェルボールペンリフィル 0.5 赤のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
替え芯ストック。
5
満足度:5.0
書き味の素晴らしいエナージェルを愛用しています。 元々、安価ですが、替え芯は更にお得。 線(ペン先)の太さを試す意味でも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナージェルボールペンリフィル 0.5 赤
エナージェルボールペンリフィル 1.0 赤
エナージェルボールペンリフィル 0.3 赤
エナージェルボールペンリフィル 0.4 赤
エナージェルボールペンリフィル 0.5 黒
エナージェルボールペンリフィル 0.5 青
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格397円397円397円397円397円397円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.510.4以下0.4以下0.50.5
インク色レッドレッドレッドレッドブラックブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました