ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エックスハイパーカッター AL型 文具台紙

通常単価(税別)
852円
税込単価
937円
通常出荷日:4日目

【特長】・握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大...

詳細を確認

型番:

225BS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

225BSの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッター
使用方式
スライドタイプ

型番リスト

表示件数
型番
225BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852円
( 937円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ
・ダブルインジェクション成型のラバーグリップ
・本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です
・ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式
【商品仕様】
・品名:エックスハイパーAL型オートロック
・全長:160mm
・材質:本体=17ABS樹脂2再生ABS樹脂3~6PP/エラストマー樹脂、刃=合金工具鋼
・入数:1本
・JANコード:4901165203113

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エックスハイパーカッター AL型 文具台紙の型番225BSのページです。 型番225BSに関する仕様情報を記載しております。
エックスハイパーカッター AL型 文具台紙のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
梱包開封
5
満足度:5.0
オルファなので、PPバンドや厚手のダンボールもさくっと切れます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エックスハイパーカッター AL型 文具台紙
エックスハイパーカッター L型 文具台紙
エコカッターS型 ブルー 文具台紙
エコカッターS型 ピンク 文具台紙
エコカッターS型 イエロー 文具台紙
カッター 万能M厚型 ピンク 文具台紙
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格852円868円526円526円526円716円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカッターカッターカッターカッターカッターカッター
使用方式スライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました