ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
差し立て
三甲
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:8日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
牛乳パック100%のリサイクル材を使用。
分別廃棄の手間もなし。
【商品仕様】
・外寸:幅5×長300mm
・材質:古紙使用(牛乳パック100%)
・入数:40本
・JANなど:4571104701040

ニューコン工業
エコロジーファスナー

パイロットコーポレーション
フリクションボール ノック05

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

クラウン
カードリング No2 シルバー 100個入
0通常価格(税別):2,814円

コクヨ
プラファスナー フォルダー対応 50本 FA-115N
0通常価格(税別):3,750円

コクヨ
つづりひも セル先 100本入 (スフ糸16本) 450mm ツ-101
0通常価格(税別):1,231円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

キングジム
クリップボードBF(ベーシックファイル)
4.6通常価格(税別):569円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円