ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

エィナーファイル A4タテ型 クリーム

エィナーファイル A4タテ型 クリーム CR-AN1193-CM
通常単価(税別)
627円
税込単価
690円
通常出荷日:4日目

【特長】綴じる枚数に合わせ背幅が10〜110mmまで伸縮自在。最大1000枚まで、最適な厚さでピッタリ...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

CR-AN1193-CM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-AN1193-CMの仕様・寸法情報

本体色
イエロー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-AN1193-CM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
綴じる枚数に合わせ背幅が10〜110mmまで伸縮自在。
最大1000枚まで、最適な厚さでピッタリ保管。

【商品仕様】
・穴数:4穴
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:10〜110mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:45-80-45mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・差込表紙部二重式
・ハトメ,綴りひも付
・入数:1冊
・本体色:クリーム
・JANなど:4953349030381

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エィナーファイル A4タテ型 クリームの型番CR-AN1193-CMのページです。 型番CR-AN1193-CMに関する仕様情報を記載しております。
エィナーファイル A4タテ型 クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エィナーファイル A4タテ型 クリーム
エィナーファイル A4タテ型 青
エィナーファイル A4タテ型 グレー
エィナーファイル A4タテ型 白
エィナーファイル外ひも付 A4タテ型 青
エィナーファイル外ひも付 A4タテ型 白
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格627円627円627円627円671円671円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体色イエローブルーグレーホワイトブルーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました