ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクタンク PGI-2300 シアン

インクタンク PGI-2300 シアン PGI-2300C
通常単価(税別)
2,267
税込単価
2,494
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:MAXIFY MB5030/MB5330/iB4030・種別:純正・入数:1個...

詳細を確認

型番:

PGI-2300C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PGI-2300Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
PGI-2300C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,267
( 2,494 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:MAXIFY MB5030/MB5330/iB4030
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:シアン
・JANなど:4549292005240

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクタンク PGI-2300 シアンの型番PGI-2300Cのページです。 型番PGI-2300Cに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク PGI-2300 シアンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク PGI-2300 シアン
インクタンク PGI-2300 イエロー
インクタンク PGI-2300 マゼンタ
インクタンク 大容量 PGI-1300XL シアン
インクタンク PGI-1300 ブラック
インクタンク PGI-1300 イエロー
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格2,2672,2672,2672,8942,5201,382
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブルーイエローレッドブルーブラックイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました