ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)

通常単価(税別)
1,329円~6,649円
税込単価
1,462円~7,314円
通常出荷日:4日目

【特長】・進化する美しさ、キャノン純性インク。・消耗品はキヤノン純正品のご使用をお薦めします。・種別:...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色詳細

JANコード

適用機種

内容量

最小発注数量
複数
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー
4960999919300
PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP8730
1箱(6色)
1個
ブラック
ブラック
4960999905204
PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
1個
1個
ブルー
シアン
4960999905211
PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
1個
1個
グレー
グレー
4960999905228
PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS Ip8730
1個
1個
レッド
マゼンタ
4960999904610
PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
1個
1個
イエロー
イエロー
4960999905549
PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,649円
( 7,314円 )
4日目
1,329円
( 1,462円 )
4日目
1,329円
( 1,462円 )
4日目
1,329円
( 1,462円 )
4日目
1,329円
( 1,462円 )
4日目
1,329円
( 1,462円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・進化する美しさ、キャノン純性インク。
・消耗品はキヤノン純正品のご使用をお薦めします。
・種別:純正

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
プリンターのインク交換
4
満足度:4.0
さすがの純正インク。詰まりもなくすぐ出ます。 コストパフォーマンスは悪い・・・
0人が参考にしています。
プリンターインク
4
満足度:4.0
プリンターのインクに使用 純正品のインク乗りが一番良いです。 値段も安価なので良いです。
0人が参考にしています。
プリンタ
5
満足度:5.0
ミスミさんでいろいろな部品を買った最後に、プリンタのインクを買ってます。
0人が参考にしています。
事務
5
満足度:5.0
コストも安く重宝しております。全色ともに今後も購入予定です。
0人が参考にしています。
プリンター
4
満足度:4.0
他の仕入先よりも安いのでいつも購入させて頂いております。 すぐに届き、送料がかからないのもうれしい点です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
リサイクルインク キヤノンBCI-351XLC互換 シアン
リサイクルインク キヤノンBCI-351XLM互換 マゼンタ
CDRプリンターインクリボン
インクジェットカートリッジ
メーカーCANONCANONジットジットカシオ計算機BROTHER
通常価格1,329円-2,212円 -1,190円1,190円1,003円 -9,686円
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目6日目1日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクリボンインクジェットカートリッジ
詳細タイプ標準タイプ大容量タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト