ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクタンク BCI-350XL PGBK ブラック 2P

通常単価(税別)
4,162円
税込単価
4,578円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330...

詳細を確認

型番:

BCI-350XLPGBK2P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCI-350XLPGBK2Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
BCI-350XLPGBK2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,162円
( 4,578円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:ブラック2個パック(大容量)
・JANなど:4960999971308

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-350XL PGBK ブラック 2Pの型番BCI-350XLPGBK2Pのページです。 型番BCI-350XLPGBK2Pに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク BCI-350XL PGBK ブラック 2Pのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
インクカートリッジの交換に使っています
4
満足度:4.0
純正品が欲しくて、以前は量販店で購入をしていましたが買いに行くことが手間なのでミスミで購入をしています。サイト内のカタロ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク BCI-350XL PGBK ブラック 2P
インクタンク BCI-350XL PGBK ブラック
インクタンク BCI-350PGBK ブラック
インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2
インクタンク BCI-325PGBK ブラック 2個パック
インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格4,162円2,372円1,565円4,177円3,185円2,967円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました