ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクタンク BCI-350PGBK ブラック

インクタンク BCI-350PGBK ブラック BCI-350PGBK
通常単価(税別)
1,565円
税込単価
1,722円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330...

詳細を確認

型番:

BCI-350PGBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCI-350PGBKの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
BCI-350PGBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565円
( 1,722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:ブラック
・JANなど:4960999904573

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-350PGBK ブラックの型番BCI-350PGBKのページです。 型番BCI-350PGBKに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク BCI-350PGBK ブラックのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
純正にしては安かったです
5
満足度:5.0
もちろんキヤノンのプリンター用インクとして使っています。 各種サイト見比べましたが、こちらが一番安価だあったので購入。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
事務
5
満足度:5.0
コストも安く即納なので重宝しております。これからも購入予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク BCI-350PGBK ブラック
インクタンク BCI-350XL PGBK ブラック
インクタンク BCI-350XL PGBK ブラック 2P
インクタンク BCI-325PGBK ブラック
インクタンク BCI-320PGBK ブラック
インクタンク BCI-325PGBK ブラック 2個パック
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格1,565円2,372円4,162円1,962円1,577円3,185円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました