ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクタンク BCI-326BK ブラック

インクタンク BCI-326BK ブラック BCI-326BK
通常単価(税別)
1,514円
税込単価
1,665円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG5130/MG5230/MG5330・PIXUS MG6130...

詳細を確認

型番:

BCI-326BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCI-326BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
BCI-326BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,514円
( 1,665円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG5130/MG5230/MG5330・PIXUS MG6130/MG6230・PIXUS MG8130/MG8230/MX883/MX893・PIXUS iP4830/iP4930/iX6530
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:ブラック
・JANなど:4960999672144

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-326BK ブラックの型番BCI-326BKのページです。 型番BCI-326BKに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク BCI-326BK ブラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プリンターのインク交換に
5
満足度:5.0
無くなった色からその都度単品で交換しています。 目詰まりもなく、安定して使えています。 やはりインクは少し高くても安心の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク BCI-326BK ブラック
JIT キヤノンBCI-326BK互換 ブラック
インクタンク BCI-371BK ブラック
インクタンク BCI-321BK ブラック
インクタンク BCI-326C シアン
インクタンク BCI-43BK ブラック
メーカーCANONジットCANONCANONCANONCANON
通常価格1,514円922円1,421円1,463円1,514円1,602円
通常出荷日4日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラックブラックブラックブルーブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました