ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC17M

インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC17M LC17M
通常単価(税別)
3,070円
税込単価
3,377円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:MFC-J5910CDW/J6710CDW/J6910CDW/J6510DW・...

詳細を確認

型番:

LC17M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC17Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
LC17M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,070円
( 3,377円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:MFC-J5910CDW/J6710CDW/J6910CDW/J6510DW
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:マゼンタ大容量
・JANなど:4977766696012

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC17Mの型番LC17Mのページです。 型番LC17Mに関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC17Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC17M
インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC12M
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC17BK
インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC17C
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC17Y
インクカートリッジ マゼンタ 種別:純正 LC213M
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格3,070円1,980円6,381円3,070円3,070円2,024円
通常出荷日4日目4日目4日目10日目4日目4日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色レッドレッドブラックブルーイエローレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました