ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクカートリッジ マゼンタ 種別:純正 LC211M

インクカートリッジ マゼンタ 種別:純正 LC211M LC211M
通常単価(税別)
1,606円
税込単価
1,767円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:DCP-J562N/J762N/J963N・MFC-J880N・種別:純正・入...

詳細を確認

型番:

LC211M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC211Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
LC211M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,606円
( 1,767円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:DCP-J562N/J762N/J963N・MFC-J880N
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:マゼンタ
・JANなど:4977766747530

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ マゼンタ 種別:純正 LC211Mの型番LC211Mのページです。 型番LC211Mに関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ マゼンタ 種別:純正 LC211Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
書類の印刷
5
満足度:5.0
特に発色等気になったことがありません。 互換性や耐久性が心配なので純正インクを使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ マゼンタ 種別:純正 LC211M
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC211BK
インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC211C
インクカートリッジ マゼンタ 種別:純正 LC213M
インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC12M
インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC17M
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,606円1,606円1,606円2,024円1,980円3,070円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色レッドブラックブルーレッドレッドレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました