ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC16BK

インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC16BK LC16BK
通常単価(税別)
2,096
税込単価
2,306
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:MFC-5890CN/6490CN/6890CN・種別:純正・入数:1個・イン...

詳細を確認

型番:

LC16BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC16BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
LC16BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,096
( 2,306 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:MFC-5890CN/6490CN/6890CN
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:ブラック大容量
・JANなど:4977766658904

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC16BKの型番LC16BKのページです。 型番LC16BKに関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC16BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC16BK
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC12BK
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC113BK
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC213BK
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC17BK
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC211BK
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格2,0962,2672,2672,0246,3811,606
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました