ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC213C

インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC213C LC213C
通常単価(税別)
2,024円
税込単価
2,226円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:DCP-J4220N-B/J4220N-W/J4225N-B/J4225N-W...

詳細を確認

型番:

LC213C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC213Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
LC213C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024円
( 2,226円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:DCP-J4220N-B/J4220N-W/J4225N-B/J4225N-W・MFC-J4720N/J4725N
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:シアン
・JANなど:4977766739979

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC213Cの型番LC213Cのページです。 型番LC213Cに関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC213Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC213C
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC213BK
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC213Y
インクカートリッジ マゼンタ 種別:純正 LC213M
インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC12C
インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC17C
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格2,024円2,024円2,024円2,024円1,980円3,070円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブルーブラックイエローレッドブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました