ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクカートリッジ イエロー 種別:純正LC16Y

インクカートリッジ イエロー 種別:純正LC16Y LC16Y
通常単価(税別)
2,096円
税込単価
2,306円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:MFC-5890CN/6490CN/6890CN・種別:純正・入数:1個・イン...

詳細を確認

型番:

LC16Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC16Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
イエロー

型番リスト

表示件数
型番
LC16Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,096円
( 2,306円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:MFC-5890CN/6490CN/6890CN
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:イエロー大容量
・JANなど:4977766658935

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ イエロー 種別:純正LC16Yの型番LC16Yのページです。 型番LC16Yに関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ イエロー 種別:純正LC16Yのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
複合機のインク
4
満足度:4.0
メーカー純正品ですので、品質等何の問題もありません。 機種が古くなり、店頭でも見かけることが少なくなり、今回ミスミさんで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ イエロー 種別:純正LC16Y
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC16BK
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC12Y
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC213Y
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC17Y
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 ICY70
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHEREPSON
通常価格2,096円2,096円1,980円2,024円3,070円1,107円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色イエローブラックイエローイエローイエローイエロー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました