ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC12Y

インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC12Y LC12Y
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:DCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N...

詳細を確認

型番:

LC12Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC12Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
イエロー

型番リスト

表示件数
型番
LC12Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980円
( 2,178円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:DCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N-B・DCP-J940N-W・MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN・MFC-J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN・MFC-J955DN/J955DWN/J960DN-B/J960DN-W・MFC-J960DWN-B/J960DWN-W・MFC-J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDW
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:イエロー
・JANなど:4977766695985

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC12Yの型番LC12Yのページです。 型番LC12Yに関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC12Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC12Y
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC12BK
インクカートリッジ シアン 種別:純正 LC12C
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC213Y
インクカートリッジ イエロー 種別:純正 LC17Y
インクカートリッジ マゼンダ 種別:純正 LC12M
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,980円2,267円1,980円2,024円3,070円1,980円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色イエローブラックブルーイエローイエローレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました