ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

イソグラフIPL 0.35mm

イソグラフIPL 0.35mm 1903400
通常単価(税別)
3,621円
税込単価
3,983円
通常出荷日:4日目

【特長】混色インクも使えるインク注入式タイプ。安定したインクフロー、高線質、ハイスピード線画対応。【商...

詳細を確認
  • ISO規格線幅。

型番:

1903400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1903400の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1903400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,621円
( 3,983円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
混色インクも使えるインク注入式タイプ。
安定したインクフロー、高線質、ハイスピード線画対応。

【商品仕様】
・線幅:0.35
・長:130mm
・入数:1本
・JANなど:3501179034003

ご注意

  • ISO規格線幅。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イソグラフIPL 0.35mmの型番1903400のページです。 型番1903400に関する仕様情報を記載しております。
イソグラフIPL 0.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イソグラフIPL 0.35mm
イソグラフIPL 0.4mm
イソグラフIPL 0.5mm
イソグラフIPL 0.2mm
イソグラフIPL 0.3mm
イソグラフIPL 0.1mm
メーカーロットリングロットリングロットリングロットリングロットリングロットリング
通常価格3,621円3,523円3,621円3,847円3,621円4,147円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました