ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

通常単価(税別)
463円
税込単価
509円
通常出荷日:1日目

【特長】スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。幅広い用途に使えて便利。【商品仕様】・容量:2g・成分...

詳細を確認

    ご注意

    • エコマークは東亞合成(株)で取得。

    型番:

    4613
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    4613の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4613
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    463円
    ( 509円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。
    幅広い用途に使えて便利。

    【商品仕様】
    ・容量:2g
    ・成分:シアノアクリレート系
    ・入数:1本
    ・JANなど:4901490046133

    ご注意

    • エコマークは東亞合成(株)で取得。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリムの型番4613のページです。 型番4613に関する仕様情報を記載しております。
    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム
    ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)
    ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)
    20g 瞬間接着剤(速効多用途)
    アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム
    アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム
    メーカーコニシコニシコニシエスココニシコニシ
    通常価格463円691円1,116円1,400円463円796円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました