ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキレス
アキレス セイデンF
アキレス
通常価格(税別):58,218円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
使用推奨期限10年(単1、2、3、4形)だから、長期保存も安心です。
水銀ゼロ使用。
【商品仕様】
・形式:単4形(1.5V)
・入数:20本
・JANなど:4984824720008
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

エスコ
9V 角形アルカリ乾電池
4.4通常価格(税別):803円~

エスコ
円筒形リチウム乾電池 CR2(3V)
0通常価格(税別):650円~

エスコ
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
5通常価格(税別):735円~

エスコ
乾電池エボルタ 単4形 LR03EJ
5通常価格(税別):1,423円~

Panasonic
アルカリボタン電池 LR44P
4.6通常価格(税別):493円

エスコ
1.55V 酸化銀電池 SR927W
4.6通常価格(税別):669円~
![[AAAA] 電 池(6本)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007402583/223007402583_20231023102541.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[AAAA] 電 池(6本)
3通常価格(税別):1,601円

エスコ
アルカリ乾電池 単1形 LR20XJ
0通常価格(税別):748円~